Menü Suche

Kegelförmige Feder 10.7 mm (OD) 9.5 mm (L) 2.34 Nmm

Diese konische Druckfeder ist eine mechanische Feder aus Edelstahl Typ 302 und mit Standardoberfläche, passiviert nach ASTM A967. Diese kegelförmige Druckfeder bietet eine beinahe konstante Federrate und eine feste Höhe, die niedriger als bei einer normalen Feder ist. Die Feder hat eine rechtshändige Helixrichtung mit quadratischen Enden und ist nicht abgerundet.
Artikelnr:

1217930

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 2,6944 €
100 - 199 2,5424 €
200 + 2,4733 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

53,89 €

20 x 2,6944 €

Nützliche Informationen

Dokumente