Menü Suche

Kegelförmige Feder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 3.35 Nmm

Diese konische Druckfeder ist eine mechanische Feder aus Edelstahl Typ 302 und mit Standardoberfläche, passiviert nach ASTM A967. Diese kegelförmige Druckfeder bietet eine beinahe konstante Federrate und eine feste Höhe, die niedriger als bei einer normalen Feder ist. Die Feder hat eine rechtshändige Helixrichtung mit quadratischen Enden und ist nicht abgerundet.
Artikelnr:

1218002

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 3,4682 €
100 - 199 3,2748 €
200 + 3,1919 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

69,36 €

20 x 3,4682 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns