Menü Suche

Dehnbare Abdeckkappe 100.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

Clear Masking Cover designed to fit and protect an application from dirt and moisture during storage and transportation. It can expand or contract to fit awkard shapes. It is reusable, and is made of LDPE material. It can withstand temperatures up to 100 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10288245

Alte Essentra-Artikelnummer:

498809

4478 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 2,5103 €
100 - 499 1,2672 €
500 - 999 1,2038 €
1000 - 1499 1,1405 €
1500 - 1999 1,0785 €
2000 + 1,0137 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

25,10 €

10 x 2,5103 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
OD 100.0 mm
Farbe Clear
Material LDPE
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns