Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Menge pro Pad | D | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0553 € - 0,0691 € | 23000 Auf Lager |
Weiß
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0553 € - 0,0691 € | 77000 Auf Lager |
Creme
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10291054 | 9000 Auf Lager |
Buche
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0553 € - 0,0691 € | 30000 Auf Lager |
Eiche hell
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
7000 Auf Lager |
Grau
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
3000 Auf Lager |
Mahagoni
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0922 € - 0,1151 € | 11500 Auf Lager |
Eiche hell
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5000 Auf Lager |
Elfenbein
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0553 € - 0,0691 € | 37000 Auf Lager |
Wengé
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0922 € - 0,1151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Black
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Esche
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Eiche dunkel
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0922 € - 0,1151 € | 13808 Auf Lager |
Creme
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0922 € - 0,1151 € | 1800 Auf Lager |
Buche
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0922 € - 0,1151 € | 4300 Auf Lager |
Kiefer
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0553 € - 0,0691 € | 3000 Auf Lager |
Gitteroptik
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Eiche dunkel
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0553 € - 0,0691 € | 2000 Auf Lager |
Kiefer
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0922 € - 0,1151 € | 3600 Auf Lager |
Gitteroptik
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.