Menü Suche

Kantenschützer Side 26.9 mm 17.4 mm EPDM

Dual material flipper gasket features hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Flexible profiles. Pressed-on by hand.
Artikelnr:

34009205001

107 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 212,3238 €
10 + 201,6842 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 2

Gesamtpreis:

212,32 €

1 x 212,3238 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Material EPDM
Typ Doppelflosse
Farbe Black
Ausrichtung Seite
Inbegriffen 20.0 m roll
Zolltarifnummer 4016930090

Produkt 34009205001 ersetzt:

Flossendichtung Seite 16.7 mm 19.4 mm EPDM
Artikelnr: 490763

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns