Menü Suche

Dichtprofil - Schaumdichtung

Auf Lager

Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.

Seriennummer: SR5558 ,SR5559

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Mindestklemmenbreite Groove Width Grifftiefe Typ Kaufen
206,2645 € - 217,1258 € 78 Auf Lager
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
95,9296 € - 106,6044 € 49 Auf Lager
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
114,467 € - 127,1936 € 319 Auf Lager
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
126,4618 € - 140,494 € 32 Auf Lager
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
200,224 € - 210,7554 € 5 Auf Lager
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
109,0149 € - 121,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
  • von 2
Schaumdichtung 5.3 mm 26.5 mm Schwarz EPDM

10237311

Preisbereich
217,1258 € - 206,2645 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Grifftiefe
    26.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 6.0 mm 7.5 mm Schwarz EPDM

10237335

Preisbereich
106,6044 € - 95,9296 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Grifftiefe
    7.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 8.7 mm 11.5 mm Schwarz EPDM

10237281

Preisbereich
127,1936 € - 114,467 €

Lagerbestände
319 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Grifftiefe
    11.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.4 mm 10.4 mm Schwarz EPDM

10237342

Preisbereich
140,494 € - 126,4618 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Grifftiefe
    10.4 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 22.3 mm 18.0 mm Schwarz EPDM

10268032

Preisbereich
210,7554 € - 200,224 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Grifftiefe
    18.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 12.0 mm 10.0 mm Schwarz EPDM

10268049

Preisbereich
121,1244 € - 109,0149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Grifftiefe
    10.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    0.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m