Menü Suche

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ PVC mit niedriger Dichte

Auf Lager

Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen

Seriennummer: SR1867

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rollenlänge Material Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
10266243 18,4029 € - 19,5716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PVC
12.7 mm
6.4 mm
44,7894 € - 54,6175 € 15 Auf Lager
Schaum
14,3619 € - 15,3053 € 280 Auf Lager
PVC
12.7 mm
3.2 mm
26,4146 € - 28,1043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PVC
25.4 mm
6.4 mm
30,1037 € - 36,7073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schaum
18,0509 € - 20,5009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PVC
25.4 mm
3.2 mm
13,2495 € - 14,742 € 319 Auf Lager
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
10187883 17,5581 € - 19,4871 € 278 Auf Lager
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
23,5282 € - 26,1471 € 423 Auf Lager
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
29,9488 € - 33,2858 € 379 Auf Lager
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
16,6851 € - 18,5437 € 46 Auf Lager
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
0,3064 € - 0,3607 € 968 Auf Lager
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,2103 € - 0,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
0,3621 € - 0,3621 € 750 Auf Lager
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
0,4591 € - 0,4591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,3553 € - 0,3553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,5462 € - 0,5462 € 300 Auf Lager
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 279 Auf Lager
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
10187906 12,8553 € - 14,2633 € 1229 Auf Lager
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
8,7216 € - 11,6085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PVC
  • von 2
Dichtungsstreifen 6.4 mm 15.0 m PVC Schwarz

10266243

Preisbereich
19,5716 € - 18,4029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Neopren; Nitril; Polyvinylchlorid-Mischung
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 6.4 mm 15.2 m Schaum Schwarz

10384220

Preisbereich
54,6175 € - 44,7894 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Offenporiger Schaumstoff
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3919101990
Dichtungsstreifen 3.2 mm 15.0 m PVC Schwarz

10266229

Preisbereich
15,3053 € - 14,3619 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Neopren; Nitril; Polyvinylchlorid-Mischung
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 6.4 mm 15.0 m PVC Schwarz

10266250

Preisbereich
28,1043 € - 26,4146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Neopren; Nitril; Polyvinylchlorid-Mischung
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 3.2 mm 15.2 m Schaum Schwarz

10384213

Preisbereich
36,7073 € - 30,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Offenporiger Schaumstoff
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3919101990
Dichtungsstreifen 3.2 mm 15.0 m PVC Schwarz

10266236

Preisbereich
20,5009 € - 18,0509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Neopren; Nitril; Polyvinylchlorid-Mischung
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187876

Preisbereich
14,742 € - 13,2495 €

Lagerbestände
319 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187883

Preisbereich
19,4871 € - 17,5581 €

Lagerbestände
278 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187920

Preisbereich
26,1471 € - 23,5282 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187937

Preisbereich
33,2858 € - 29,9488 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187913

Preisbereich
18,5437 € - 16,6851 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062293

Preisbereich
0,3607 € - 0,3064 €

Lagerbestände
968 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062262

Preisbereich
0,2103 € - 0,2103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062330

Preisbereich
0,3621 € - 0,3621 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062347

Preisbereich
0,4591 € - 0,4591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 20.0 m PE Schwarz

20062309

Preisbereich
0,3553 € - 0,3553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062354

Preisbereich
0,5462 € - 0,5462 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m PE Schwarz

20062392

Preisbereich
0,2344 € - 0,211 €

Lagerbestände
279 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

10187906

Preisbereich
14,2633 € - 12,8553 €

Lagerbestände
1229 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
Dichtungsstreifen 12.7 mm 7.6 m PVC Schwarz

10384237

Preisbereich
11,6085 € - 8,7216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3919101990