Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen
Seriennummer: SR1867
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rollenlänge | Material | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4739 € - 0,5012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3554 € - 0,3554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3841 € - 0,4048 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,5831 € - 0,5831 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2487 € - 0,2487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
16,374 € - 18,198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
EPDM
|
|
|
||
1200510001 | 12,6156 € - 13,9974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
EPDM
|
|
|
|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
1,4168 € - 2,2669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,536 € - 0,536 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
17,7143 € - 20,1186 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
|
|
||
25,9221 € - 27,5802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
|
|
||
29,5423 € - 36,0229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schaum
|
|
|
||
472067 | 18,0598 € - 19,2067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
|
|
|
43,9543 € - 53,5991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schaum
|
|
|
||
14,0941 € - 15,0199 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
PVC
|
|
|
||
29,3904 € - 32,6652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
EPDM
|
|
|
||
0,2064 € - 0,2064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
23,5178 € - 26,1294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
EPDM
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.