Menü Suche

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ PVC mit niedriger Dichte

Auf Lager

Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen

Seriennummer: SR1867

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Rollenlänge Material Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,3554 € - 0,3554 € 950 Auf Lager
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
0,3486 € - 0,3486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,2997 € - 0,2997 € 299 Auf Lager
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,3486 € - 0,3486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,4506 € - 0,4506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,3323 € - 0,3323 € 998 Auf Lager
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
8,559 € - 11,392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PVC
13,0025 € - 14,4672 € 333 Auf Lager
EPDM
10,2942 € - 11,4411 € 137 Auf Lager
EPDM
1200320001 17,2307 € - 19,1238 € 322 Auf Lager
EPDM
23,0895 € - 25,6596 € 636 Auf Lager
EPDM
  • von 2
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

1100515

Preisbereich
0,3554 € - 0,3554 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 1.0 mm 20.0 m PE Schwarz

1100110

Preisbereich
0,3486 € - 0,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    1.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 2.0 mm 10.0 m PE Schwarz

1100210

Preisbereich
0,2997 € - 0,2997 €

Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 20.0 m PE Schwarz

1100318

Preisbereich
0,3486 € - 0,3486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m PE Schwarz

1100525

Preisbereich
0,4506 € - 0,4506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m PE Schwarz

1100310

Preisbereich
0,3323 € - 0,3323 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    10.0 m
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
Dichtungsstreifen 12.7 mm 7.6 m PVC Schwarz

472098

Preisbereich
11,392 € - 8,559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3919101990
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

1200315001

Preisbereich
14,4672 € - 13,0025 €

Lagerbestände
333 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3919908099
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

1200310001

Preisbereich
11,4411 € - 10,2942 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3921190030
Dichtungsstreifen 3.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

1200320001

Preisbereich
19,1238 € - 17,2307 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3919908099
Dichtungsstreifen 5.0 mm 10.0 m EPDM Schwarz

1200520001

Preisbereich
25,6596 € - 23,0895 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Hauptmaterial
    Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
  • Farbe
    Black
  • Zolltarifnummer
    3919908099