Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | SW1 | Gewindegröße | Farbe | h | H | SW2 | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3543 € - 0,4189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,5724 € - 0,6671 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1563 € - 0,1822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,2625 € - 0,307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1-5/16-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1289 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1922 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1417 € - 0,1664 € | 21745 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M24 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2195 € - 0,2568 € | 114 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4132 € - 0,4849 € | 401 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M42 x 2
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1721 € - 0,1721 € | 1330 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,2195 € - 0,2568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1462 € - 0,194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16 in
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2439 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M30 x 2
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1492 € - 0,1736 € | 1544 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,5093 € - 0,5093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 1.5
|
Gelb
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0615 € - 0,0615 € | 1242 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16-24 in
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,0798 € - 0,0921 € | 62228 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4-28 in
|
Gelb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 33500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16-18 in
|
Gelb
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,0951 € - 0,1111 € | 1283 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/2-20 in
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,0921 € - 0,0921 € | 738 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.