Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,0507 € - 0,0563 € | 9921 Auf Lager |
PG7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0606 € - 0,0675 € | 8682 Auf Lager |
PG16
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,124 € - 0,1376 € | 4623 Auf Lager |
PG42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,066 € - 0,0733 € | 41344 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,107 € - 0,1189 € | 1532 Auf Lager |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,0663 € - 0,0737 € | 41561 Auf Lager |
3/4 NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,0397 € - 0,0442 € | 26029 Auf Lager |
PG11
|
|
||
0,0928 € - 0,1032 € | 125 Auf Lager |
PG29
|
|
||
0,0663 € - 0,0737 € | 11284 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
|
||
0,0928 € - 0,1032 € | 3370 Auf Lager |
M32 x 1.5
|
|
||
0,0532 € - 0,0588 € | 19798 Auf Lager |
3/8 inch NPT
|
|
||
0,0457 € - 0,0507 € | 904 Auf Lager |
PG9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0706 € - 0,0784 € | 19365 Auf Lager |
PG21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,1602 € - 0,1754 € | 768 Auf Lager |
PG48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
467663 | 0,0782 € - 0,087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0,1575 € - 0,1754 € | 890 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,0928 € - 0,1032 € | 4273 Auf Lager |
1 NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,0532 € - 0,0588 € | 43565 Auf Lager |
PG13.5
|
|
||
0,1195 € - 0,1325 € | 3046 Auf Lager |
PG36
|
|
||
0,0397 € - 0,0442 € | 22417 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.