Menü Suche

Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 30.6 Nmm

Diese Schraubendruckfeder entspricht den ISO 10243-Spezifikationen. Der D-förmige Drahtabschnitt ist ein direkter Ersatz für andere ISO-10243-Teile. Die mechanische Feder besteht aus hochfesten Chromlegierungsstählen, die eine inhärente Zähigkeit bieten, hohen Belastungsanforderungen standhalten sowie eine überlegene Leistung bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und eine Hitzebeständigkeit bis zu 230 °C bieten. Die quadratischen Enden stellen eine zuverlässige, flache Oberfläche für maximale Lasten dar. Dieses blaue Profil gilt als geeignet für mittlere Belastungen.
Artikelnr:

1218396

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 1,6079 €
50 - 99 1,4104 €
100 - 199 1,2561 €
200 + 1,1651 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

16,08 €

10 x 1,6079 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns