Menü Suche

Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 39.9 Nmm

Diese Schraubendruckfeder entspricht den ISO 10243-Spezifikationen. Der D-förmige Drahtabschnitt ist ein direkter Ersatz für andere ISO-10243-Teile. Die mechanische Feder besteht aus hochfesten Chromlegierungsstählen, die eine inhärente Zähigkeit bieten, hohen Belastungsanforderungen standhalten sowie eine überlegene Leistung bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und eine Hitzebeständigkeit bis zu 230 °C bieten. Die quadratischen Enden stellen eine zuverlässige, flache Oberfläche für maximale Lasten dar. Dieses blaue Profil gilt als geeignet für mittlere Belastungen.
Artikelnr:

1218408

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 1,7306 €
50 - 99 1,5181 €
100 - 199 1,352 €
200 + 1,2541 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

17,31 €

10 x 1,7306 €

Nützliche Informationen

Dokumente