Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Oberfläche | Gewindetyp | Typ | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8553 € - 3,1804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3468 € - 1,1868 € | 6946 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
|
|
||
0,4394 € - 1,4973 € | 13151 Auf Lager |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,7185 € - 2,9597 € | 7967 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,478 € - 1,0543 € | 6300 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.