Menü Suche

Doppelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden

In Produktion

Diese Doppelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden sind mechanische Komponenten, die verwendet werden, wenn eine erhebliche Biegung oder ein Wellenversatz auftritt. Ihre charakteristische Form macht sie perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Drehmomentkapazität, Abnutzungs- und Verschleißfestigkeit und die Fähigkeit, erhebliche Winkelversätze auszugleichen, erfordern.

Sie sind konstruiert, um hohen Lasten standzuhalten und dauerhafte Leistung unter schwierigen Arbeitsbedingungen zu bieten. Die kugelgelagerten Gelenke haben eine maximale Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm.

Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit geeigneten Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Werden verwendet bei Biegungen oder Wellenversatz.
  • Die kugelgelagerten Gelenke haben eine maximale Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Edelstahl 304 Seriennummer: SRR3697

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 d tol. h4 l2 w1 l3 Kaufen
53,2733 € - 71,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0
17.0
26.0
18.0
22.0
136,118 € - 181,494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
189.0
50.0
66.0
42.0
56.0
59,1835 € - 78,9113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0
25.0
37.0
25.0
30.0
73,9794 € - 98,6392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0
32.0
43.0
26.0
38.0
88,7752 € - 118,367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.0
40.0
54.0
34.0
46.0
53,2733 € - 71,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0
17.0
20.0
12.0
22.0
262,5657 € - 350,0876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
237.0
60.0
83.0
53.0
70.0
53,2733 € - 71,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0
13.0
21.0
14.0
18.0
59,1835 € - 78,9113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
87.0
25.0
28.0
16.0
30.0
53,2733 € - 71,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
89.0
20.0
31.0
21.0
26.0
Doppel-Universalgelenk 17.0 75.0 26.0 Edelstahl 304

20216603

Preisbereich
71,0243 € - 53,2733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    26.0
  • l3
    22.0
Doppel-Universalgelenk 50.0 189.0 66.0 Edelstahl 304

20216658

Preisbereich
181,494 € - 136,118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    50.0
  • l1
    189.0
  • l2
    66.0
  • l3
    56.0
Doppel-Universalgelenk 25.0 105.0 37.0 Edelstahl 304

20216627

Preisbereich
78,9113 € - 59,1835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    37.0
  • l3
    30.0
Doppel-Universalgelenk 32.0 125.0 43.0 Edelstahl 304

20216634

Preisbereich
98,6392 € - 73,9794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    32.0
  • l1
    125.0
  • l2
    43.0
  • l3
    38.0
Doppel-Universalgelenk 40.0 155.0 54.0 Edelstahl 304

20216641

Preisbereich
118,367 € - 88,7752 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    40.0
  • l1
    155.0
  • l2
    54.0
  • l3
    46.0
Doppel-Universalgelenk 17.0 63.0 20.0 Edelstahl 304

20216597

Preisbereich
71,0243 € - 53,2733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    17.0
  • l1
    63.0
  • l2
    20.0
  • l3
    22.0
Doppel-Universalgelenk 60.0 237.0 83.0 Edelstahl 304

20216665

Preisbereich
350,0876 € - 262,5657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    60.0
  • l1
    237.0
  • l2
    83.0
  • l3
    70.0
Doppel-Universalgelenk 13.0 61.0 21.0 Edelstahl 304

20216580

Preisbereich
71,0243 € - 53,2733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    13.0
  • l1
    61.0
  • l2
    21.0
  • l3
    18.0
Doppel-Universalgelenk 25.0 87.0 28.0 Edelstahl 304

20216610

Preisbereich
78,9113 € - 59,1835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    25.0
  • l1
    87.0
  • l2
    28.0
  • l3
    30.0
Doppel-Universalgelenk 20.0 89.0 31.0 Edelstahl 304

20216351

Preisbereich
71,0243 € - 53,2733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Unbored
  • d tol. h4
    20.0
  • l1
    89.0
  • l2
    31.0
  • l3
    26.0