Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband auf Rollen ‒ dauerhaft ‒ Dubl Kote Kautschuk

Auf Lager

Dubl Kote ist ein vielseitiges doppelseitiges Schaumklebeband, das auf beiden Seiten mit Kautschukkleber beschichtet ist. Es ist ideal für manuelle oder automatische Anwendungen. Es ist flexibel zum Füllen von Lücken und zum Verbinden unregelmäßiger Oberflächen geeignet. Es wurde entwickelt, um auf vielen verschiedenen Oberflächen zu haften, darunter Wellpappe, Holz, pulverbeschichtete Materialien, Glas und Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Kleber: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend auf beiden Seiten (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung). Anwendungstemperatur: 18C bis 37C Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Anwendungen: temporäre, semi-permanente und dauerhafte Displays, Kunststoffextrudierungen, Kabelkanäle, Beschilderung, Endkappen, Werbeschriftzüge, Haftung an strukturierten Oberflächen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
28,9632 € - 30,8217 € 21 Auf Lager
Black
26,4146 € - 26,4146 € 523 Auf Lager
Weiß
Schaumklebeband auf Rollen 0.8 mm 19.2 mm 66.0 m Schwarz

10383797

Preisbereich
30,8217 € - 28,9632 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Black
  • Verpackungstyp
    Roll
  • Preis pro
    Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent
Schaumklebeband auf Rollen 1.6 mm 12.7 mm 66.0 m Weiß

10383612

Preisbereich
26,4146 € - 26,4146 €

Lagerbestände
523 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Verpackungstyp
    Roll
  • Preis pro
    Rolle
  • Entfernbarkeit
    Permanent