Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ 1 Seite wieder lösbar ‒ Remo One

Auf Lager

Remo One ist ein doppelseitiges, permanentes/abziehbares Schaumklebeband, mit einem hochwirksamen dauerhaften Kleber auf der einen Seite und einem wieder lösbaren Kleber auf der anderen Seite. Die wieder lösbare Seite wurde mit unserem roten gedruckten Klebstoffstreifen gekennzeichnet und kann ohne Rückstände von den meisten harten, nicht delaminierenden Oberflächen auch nach langer Zeit gelöst werden. Spezifikationen: Kleber: Mit Permanentkleber auf Kautschukbasis auf einer Seite, wieder lösbar auf der Befestigungsseite; Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Haftkraft: 1/2 Pfund pro Quadratzoll (psi) des Klebebands. Für den einmaligen Gebrauch bestimmt; Anwendungen: Werbe- und temporäre Beschilderung, temporäre und permanente Displays, Werbegrafiken zur Einmalnutzung, Regalwerbeschilder und Wobbler.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtbreite Kaufen
139,5781 € - 148,4909 € 26 Auf Lager
121,8087 € - 129,567 € 36 Auf Lager
220,2582 € - 234,3245 € 2 Auf Lager
0,0651 € - 0,0694 € 12106 Auf Lager
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

10383223

Preisbereich
148,4909 € - 139,5781 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

10383186

Preisbereich
129,567 € - 121,8087 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Weiß

10383179

Preisbereich
234,3245 € - 220,2582 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Zolltarifnummer
    3919908099
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Weiß

10383384

Preisbereich
0,0694 € - 0,0651 €

Lagerbestände
12106 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge pro Karton
    1500
  • Zolltarifnummer
    3919908099