Menü Suche

Doppelseitiges Schaumklebeband in Stücken ‒ dauerhaft ‒ Twin Stick

Auf Lager

Twin Stick™ ist der Favorit der Branche für die Montage von Point of Purchase-Displays und Schildern. Der flexible Schaumträger füllt Lücken, sodass unregelmäßige Oberflächen zusammengeführt werden können. Unser hochwirksames Klebeband auf Gummibasis wurde entwickelt, um viele verschiedene Oberflächen zu verkleben, darunter Wellpappe, Spanplatte, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie, pulverbeschichtete Materialien und UV-beschichtete Materialien.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtbreite Kaufen
540,8254 € - 540,8254 € 4 Auf Lager
12.7 mm
12.7 mm
725,1469 € - 725,1469 € 11 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
10382837 754,4256 € - 754,4256 € 7 Auf Lager
25.4 mm
12.7 mm
823,2684 € - 823,2684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
1.028,495 € - 1.028,495 € 10 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
5.280,0351 € - 5.280,0351 € 15 Auf Lager
25.4 mm
12.7 mm
Twin Stick 0.8 mm 12.7 mm 12.7 mm Weiß

10382820

Preisbereich
540,8254 € - 540,8254 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Viereckig
Twin Stick 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

10383056

Preisbereich
725,1469 € - 725,1469 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Viereckig
Twin Stick 0.8 mm 12.7 mm 25.4 mm Weiß

10382837

Preisbereich
754,4256 € - 754,4256 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Rechteckig
Twin Stick 1.6 mm 50.8 mm 25.4 mm Weiß

10383063

Preisbereich
823,2684 € - 823,2684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Rechteckig
Twin Stick 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Weiß

10382905

Preisbereich
1.028,495 € - 1.028,495 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Viereckig
Twin Stick 1.6 mm 12.7 mm 25.4 mm Weiß

10382981

Preisbereich
5.280,0351 € - 5.280,0351 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Weiß
  • Format
    Auf einem Pad
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Rechteckig