Menü Suche

Lastbügel 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natur

Dieser Edelstahl-Hebering ist für den Einsatz beim Heben schwerer Gegenstände unerlässlich. Kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der allgemeinen Industrie und des Bauwesens.
Artikelnr:

497669

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 882,4305 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

882,43 €

1 x 882,4305 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Bolzengewinde M12-1.75
Tragfähigkeit 525.0 kg
Hauptmaterial 300 Edelstahl
Oberfläche Edelstahl
Ringdurchmesser 19.0 mm
Gesamthöhe 140.4 mm
Durchmesser Unterteil 38.0 mm
Korpusdurchmesser 19.0 mm
Bolzenlänge 62.0 mm
Gesamtbreite 82.5 mm
Ringinnenhöhe 59.4 mm
Ringaußenbreite 82.5 mm
Gewindelänge 19.0 mm
Drehmomentbegrenzung 18.5 Nm
Farbe Natural
Ringtyp Hebevorrichtung
Sicherheitsfaktor 5:1
Schwenkbewegung 360 ° Swivel
Zolltarifnummer 7318190090
Korpushöhe 121.4 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns