Menü Suche

Lastbügel 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Schwarz

Dieser Hebering aus Stahl ist für den Einsatz beim Heben schwerer Gegenstände unerlässlich. Kann in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich der allgemeinen Industrie und des Bauwesens.
Artikelnr:

497696

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 508,9776 €
5 + 483,5391 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

508,98 €

1 x 508,9776 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Bolzengewinde M20
Tragfähigkeit 3000.0 kg
Hauptmaterial Geschmiedete Stahllegierung
Oberfläche Schwarzoxid
Ringdurchmesser 25.4 mm
Gesamthöhe 215.2 mm
Durchmesser Unterteil 71.4 mm
Korpusdurchmesser 71.4 mm
Bolzenlänge 100.1 mm
Gesamtbreite 129.5 mm
Ringinnenhöhe 89.7 mm
Ringaußenbreite 129.5 mm
Gewindelänge 28.0 mm
Drehmomentbegrenzung 135.0 Nm
Farbe Black
Ringtyp Hebevorrichtung
Sicherheitsfaktor 5:1
Schwenkbewegung 360 ° Swivel
Zolltarifnummer 7318190090
Korpushöhe 187.2 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns