Menü Suche

Drehbarer Lastbügel

In Produktion

Einteiliger Drehlastbügel, Stahllegierung, mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi). Schwarze Oxid-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit. Halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Diese Lastbügel in der schweren Ausführung erfüllen die Spezifikationen für das Militär Nr. MIL-STD 209 und entsprechen der Norm ANSI/ASME B30.26. Mindestauslegungsfaktor: 5:1. Sie wurden gemäß ASTM 1444 auf Magnetpartikel untersucht. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Lastbügel mit Sicherheitsfunktion halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Bemessungsfaktor: 5:1 Die Version aus Zinklegierung hat eine Mindestzugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi), wurde einer Magnetpulverprüfung nach ASTM 1444 unterzogen und verfügt über eine schwarze Oxid-Beschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit. Die Versionen aus Edelstahl 300 sind NDT: Gemäß MIL-STD-50032, ASTME 1417 zu 100 % auf Eindringmittel geprüft, Reinigungsprozess: sauber und passiviert gemäß ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde Drehmomentbegrenzung Bolzenlänge Gewindelänge Tragfähigkeit Gesamthöhe Kaufen
1.415,6445 € - 1.415,6445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
157,8956 € - 185,7384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
202,527 € - 225,0224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
202,527 € - 225,0224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
210,4861 € - 233,8934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
483,5391 € - 508,9776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
317,0349 € - 333,7268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
729,0809 € - 729,0809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
882,4305 € - 882,4305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16-2.0
40.0 Nm
71.0 mm
24.0 mm
950.0 kg
145.4 mm
1.415,6445 € - 1.415,6445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24-3.0
155.5 Nm
101.4 mm
34.0 mm
2100.0 kg
199.8 mm
157,8956 € - 185,7384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.0 Nm
60.4 mm
26.0 mm
450.0 kg
108.0 mm
227,8412 € - 253,1553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
37.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
206.6 mm
227,8412 € - 253,1553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
206.6 mm
236,7813 € - 263,0903 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
135.0 Nm
95.1 mm
38.0 mm
2200.0 kg
212.6 mm
  • von 2
Lastbügel 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Natur

497673

Preisbereich
1.415,6445 € - 1.415,6445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20-2.5
  • Tragfähigkeit
    1500.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Schwarz

497682

Preisbereich
185,7384 € - 157,8956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Tragfähigkeit
    450.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    11.1 mm
Lastbügel 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Schwarz

497686

Preisbereich
225,0224 € - 202,527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Tragfähigkeit
    1050.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Schwarz

497690

Preisbereich
225,0224 € - 202,527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16
  • Tragfähigkeit
    1900.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Schwarz

497694

Preisbereich
233,8934 € - 210,4861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Tragfähigkeit
    2200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Schwarz

497698

Preisbereich
508,9776 € - 483,5391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24
  • Tragfähigkeit
    4200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Schwarz

497662

Preisbereich
333,7268 € - 317,0349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12-1.75
  • Tragfähigkeit
    1050.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Schwarz

497666

Preisbereich
729,0809 € - 729,0809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24-3.0
  • Tragfähigkeit
    4200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Natur

497670

Preisbereich
882,4305 € - 882,4305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16-2.0
  • Tragfähigkeit
    950.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    19.0 mm
Lastbügel 2100.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Natur

497674

Preisbereich
1.415,6445 € - 1.415,6445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M24-3.0
  • Tragfähigkeit
    2100.0 kg
  • Hauptmaterial
    300 Edelstahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
  • Ringdurchmesser
    25.4 mm
Lastbügel 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Schwarz

497683

Preisbereich
185,7384 € - 157,8956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M10
  • Tragfähigkeit
    450.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    11.1 mm
Lastbügel 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Schwarz

497687

Preisbereich
253,1553 € - 227,8412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M12
  • Tragfähigkeit
    1050.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Schwarz

497691

Preisbereich
253,1553 € - 227,8412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M16
  • Tragfähigkeit
    1900.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm
Lastbügel 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Schwarz

497695

Preisbereich
263,0903 € - 236,7813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzengewinde
    M20
  • Tragfähigkeit
    2200.0 kg
  • Hauptmaterial
    Geschmiedete Stahllegierung
  • Oberfläche
    Schwarzoxid
  • Ringdurchmesser
    19.1 mm