Menü Suche

Drehfeder 180 ° Rechter Türanschlag 26.5 mm 3164.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 26.49 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.28 mm.
Artikelnr:

1217900

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 8,8433 €
150 - 299 8,4288 €
300 + 7,9728 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

265,30 €

30 x 8,8433 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Drehmoment 3164.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 101.6 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 2.9 mm
Dorngröße 16.3 mm
Mindestaxialraum 27.8 mm
Außendurchmesser 26.5 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns