Menü Suche

Drehmomentscharniere - einstellbares Drehmoment

Auf Lager

Justierbare Drehmomentscharniere stellen Platten oder Türen in einer bestimmten Position fest und sichern sie, sodass keine Gasdruckfeder oder Deckelstütze erforderlich ist. Sie bieten Widerstand gegen freie Bewegung, verhindern ein plötzliches oder unerwartetes Schließen und verringern die Gefahr von Schäden oder Verletzungen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Scharnieren ermöglichen sie eine präzise Steuerung der Kraft, die erforderlich ist, um ein Panel, einen Deckel oder ein Display zu drehen oder in Position zu halten. Das Drehmoment kann durch Drehen der eingebauten Schraube eingestellt werden. Diese Funktion verbessert die Leistung in Anwendungen, die Stabilität und genaue Positionierung erfordern, wie z. B. medizinische Geräte, industrielle Gehäuse und Unterhaltungselektronik. Material: Aluminium, , POM, Acetal Polymer Farbe: , Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
10272534 32,5265 € - 62,2194 € 454 Auf Lager
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
58,1231 € - 113,2001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
22,7987 € - 45,1655 € 50 Auf Lager
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
53,2879 € - 103,7693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
53,2879 € - 103,7693 € 23 Auf Lager
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
3,0704 € - 6,6044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
5,6464 € - 8,7834 € 215 Auf Lager
63.5 mm
18.5 mm
58.0 mm
3,0417 € - 6,5427 € 3345 Auf Lager
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
13,3435 € - 25,9423 € 4 Auf Lager
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
5,5956 € - 6,6143 € 9 Auf Lager
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
5,5956 € - 6,6143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
14,9882 € - 31,4751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
4,7031 € - 7,316 € 795 Auf Lager
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
24,426 € - 24,426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
67.5 mm
55.0 mm
Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

10272534

Preisbereich
62,2194 € - 32,5265 €

Lagerbestände
454 Auf Lager
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    5.00 Nm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Befestigungstyp
    M6-Innengewinde
Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Schwarz

10273685

Preisbereich
113,2001 € - 58,1231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    5.00 Nm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Befestigungstyp
    M6-Außengewinde
Drehmomentscharnier 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

10299708

Preisbereich
45,1655 € - 22,7987 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Befestigungstyp
    Screw
  • Montagebohrung
    Round
Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Natur

10273661

Preisbereich
103,7693 € - 53,2879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    5.00 Nm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Befestigungstyp
    M6-Innengewinde
Drehmomentscharnier 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Natur

10273678

Preisbereich
103,7693 € - 53,2879 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    5.00 Nm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Befestigungstyp
    M6-Außengewinde
Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Weiß

10271254

Preisbereich
6,6044 € - 3,0704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.5 mm
  • Typ
    Stellschrauben-Justierung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehmomentscharnier 63.5 mm 58.0 mm

10094785

Preisbereich
8,7834 € - 5,6464 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Gesamtbreite
    58.0 mm
  • Korpusmaterial
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • Schraubenmaterial
    Edelstahl 304
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Schwarz

10271247

Preisbereich
6,5427 € - 3,0417 €

Lagerbestände
3345 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.5 mm
  • Typ
    Stellschrauben-Justierung
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehmomentscharnier 65.0 mm 56.0 mm Acetal Polymer Schwarz

10274811

Preisbereich
25,9423 € - 13,3435 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Gesamtbreite
    56.0 mm
  • Typ
    Groß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm POM Weiß

10366882

Preisbereich
6,6143 € - 5,5956 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.5 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Befestigungstyp
    Screw
  • Montagebohrung
    Round
Drehmomentscharnier 43.0 mm 36.5 mm POM Schwarz

10366899

Preisbereich
6,6143 € - 5,5956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.5 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Befestigungstyp
    Screw
  • Montagebohrung
    Round
Drehmomentscharnier 35.0 mm 30.0 mm Aluminium Schwarz

10352878

Preisbereich
31,4751 € - 14,9882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    1.00 Nm
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Befestigungstyp
    Screw
  • Montagebohrung
    Round
Drehmomentscharnier 45.0 mm 38.0 mm Nylon Schwarz

20065799

Preisbereich
7,316 € - 4,7031 €

Lagerbestände
795 Auf Lager
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    0.80 Nm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    Verstellbar
  • Montagebohrung
    Round
Drehmomentscharnier 67.5 mm 55.0 mm Schwarz

20796686

Preisbereich
24,426 € - 24,426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Maximales Drehmoment
    2.5 N
  • Gesamtlänge
    67.5 mm
  • Gesamtbreite
    55.0 mm
  • Justierbares Drehmoment
    2.5N
  • Befestigungstyp
    Through Hole