Menü Suche

Drehmomentscharnier 60.0 mm 30.0 mm Edelstahl 303

Artikelnr:

550070

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 247,1985 €
20 + 124,7744 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

247,20 €

1 x 247,1985 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Blattstärke 2.0 mm
Gesamtlänge 60.0 mm
Gesamtbreite 30.0 mm
Montagebohrung Countersunk
Montagebohrungsform Rund
Anzahl der Montagebohrungen 8
Oberfläche Transparent
Scharnierblattform Rechteckig
Justierbares Drehmoment Adjustable
Scharniertyp Scharnier mit konstantem Drehmoment
Typ Stellschrauben-Justierung
Korpusmaterial Edelstahl
Hauptmaterial Edelstahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns