Menü Suche

Drehriegel

Auf Lager

Dieser Drehriegel ist vibrationsfest und für rechten und linken Türanschlag geeignet. Das Öffnen des Schlosses ist nur durch Drücken und Drehen der Betätigung mit dem Schlüssel möglich. Dieses Sortiment an Drehriegeln wird in verschiedenen Ausführungen und Betätigungen für viele Anwendungen angeboten und ist für einen Cut-Out von 16,5 x 19,0 mm konzipiert.

Seriennummer: SR5007

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
253 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Befestigungsausrichtung Material Oberfläche Schlüsseltyp Greifweite Kaufen
7,7622 € - 15,3665 € 184 Auf Lager
Nylon
7,7622 € - 15,3665 € 2 Auf Lager
Nylon
34,2339 € - 64,0155 € 25 Auf Lager
Edelstahl 304
3 mm Doppelbart-Schlüssel
1,5906 € - 1,7674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 54 Auf Lager
Nylon
6,2413 € - 11,6729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 359 Auf Lager
Nylon
6,2413 € - 11,6729 € 46 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 30 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 1775 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 20 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 261 Auf Lager
Nylon
6,6143 € - 12,3672 € 344 Auf Lager
Nylon
1,41 € - 1,889 € 14 Auf Lager
8 mm Vierkant-Schlüssel
0,8598 € - 0,9553 € 49 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,8899 € - 0,9887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
5,2657 € - 10,3652 € 26 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
1,2725 € - 1,4139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6,6143 € - 12,3672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Nylon
  • von 13
Drehriegel Schwarz

10281260

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
184 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Schwarz

10281277

Preisbereich
15,3665 € - 7,7622 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 18.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Edelstahl 304

20050054

Preisbereich
64,0155 € - 34,2339 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Edelstahl 304
  • Material
    Edelstahl 304
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20050764

Preisbereich
1,7674 € - 1,5906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Vierkant 22.5 mm Nylon

20050771

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 22.5 mm Nylon

20050924

Preisbereich
11,6729 € - 6,2413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 24.5 mm Nylon

20050931

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
359 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel Geschlitzt 18.5 mm Nylon

20050917

Preisbereich
11,6729 € - 6,2413 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Vierkant 24.5 mm Nylon

20050788

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 5 mm Doppelbart 24.5 mm Nylon

20050740

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
1775 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Vierkant 18.5 mm Nylon

20050757

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 5 mm Doppelbart 18.5 mm Nylon

20050726

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Dreikant 24.5 mm Nylon

20050825

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
344 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 14.5 mm 8 mm Vierkant-Schlüssel Nylon

20050542

Preisbereich
1,889 € - 1,41 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050658

Preisbereich
0,9553 € - 0,8598 €

Lagerbestände
49 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050672

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 14.5 mm 3 mm Doppelbart-Schlüssel Nylon

20050429

Preisbereich
0,9887 € - 0,8899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 26.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel Nylon

20050634

Preisbereich
10,3652 € - 5,2657 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel

20050665

Preisbereich
1,4139 € - 1,2725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusematerial
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Drehriegel 8 mm Dreikant 22.5 mm Nylon

20050818

Preisbereich
12,3672 € - 6,6143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790