Menü Suche

Vorreiber 30.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

Neue Essentra-Artikelnummer:

20058098

Alte Essentra-Artikelnummer:

064362201130E

42 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 18,9436 €
50 + 13,5311 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

18,94 €

1 x 18,9436 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 8301409000
Farbe Black
Oberfläche Verchromt
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Befestigungsausrichtung Universal
Greifweite 30.0 mm
Grifflänge 30.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 20.0 mm
Gehäusehöhe 30.0 mm
Zungenlänge 45.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns