Menü Suche

Vorreiber 30.0 mm 22.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

Artikelnr:

064362201230E

168 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 5,7076 €
50 + 4,0768 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

5,71 €

1 x 5,7076 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 7907000090
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Befestigungsausrichtung Universal
Greifweite 30.0 mm
Grifflänge 45.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 20.0 mm
Gehäusehöhe 30.0 mm
Zungenlänge 45.0 mm

Produkt 064362201230E ersetzt:

Knopfbetätigter Riegel 30.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz
Artikelnr: 491459

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns