Menü Suche

Vorreiber 38.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

20120771

Alte Essentra-Artikelnummer:

064362301237E

121 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 21,6245 €
50 + 15,446 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

21,62 €

1 x 21,6245 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 7907000090
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Zinklegierung
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Grifftyp Knopfgriff
Befestigungsausrichtung Universal
Greifweite 38.0 mm
Grifflänge 38.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 30.0 mm
Gehäusehöhe 40.0 mm
Zungenlänge 45.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns