Menü Suche

Vorreiber 48.0 mm 22.2 X 20.2 mm Verchromt

Artikelnr:

064362401137E

49 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 6,4828 €
50 + 4,6306 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

6,48 €

1 x 6,4828 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 8301409000
Farbe Natural
Oberfläche Verchromt
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Befestigungsausrichtung Universal
Greifweite 48.0 mm
Grifflänge 48.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 40.0 mm
Gehäusehöhe 50.0 mm
Zungenlänge 45.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns