Menü Suche

Vorreiber 58.0 mm 22.2 X 20.2 mm Pulverbeschichtet, schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

20120825

Alte Essentra-Artikelnummer:

064362501270E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 26,0781 €
50 + 18,6272 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

26,08 €

1 x 26,0781 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 8301409000
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Zinklegierung
Riegelausführung Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Grifftyp Knopfgriff
Befestigungsausrichtung Universal
Greifweite 58.0 mm
Grifflänge 60.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 50.0 mm
Gehäusehöhe 60.0 mm
Zungenlänge 45.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns