Menü Suche

Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 44.0 mm Zinklegierung

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Artikelnr:

06411133033E

49 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,2638 €
50 - 149 5,9027 €
150 + 4,4002 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,26 €

1 x 8,2638 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlüsseltyp 3 mm Doppelbart-Schlüssel
Zungenmaterial Stahl
Gehäusematerial Zamak
Oberfläche Verchromt
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 44.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 30.0 mm
Greifweite 44.0 mm
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns