Menü Suche

Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 48.0 mm Zinklegierung

Neue Essentra-Artikelnummer:

20120566

Alte Essentra-Artikelnummer:

06411153036E

79 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 3,5138 €
50 - 249 2,5099 €
250 + 2,2589 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

3,51 €

1 x 3,5138 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Gehäusematerial Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 46.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 30.0 mm
Greifweite 48.0 mm
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns