Menü Suche

Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

Abdeckungsverriegelung eignet sich für den Einsatz an dicken Paneelen wie z. B. isolierten Paneelen. Dichtet nach IP65-Standard und wird mit einer Gummidichtung geliefert.
Artikelnr:

06411384033E

60 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,8648 €
50 - 149 6,332 €
150 + 4,7087 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,86 €

1 x 8,8648 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schlüsseltyp 8 mm Dreikant-Schlüssel
Zungenmaterial Stahl
Gehäusematerial Zamak
Oberfläche Verchromt
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 54.0 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 40.0 mm
Greifweite 54.0 mm
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns