Menü Suche

Vorreiber 26.5 mm 7 mm Dreikant-Schlüssel

Artikelnr:

26012123736

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 4,5982 €
50 + 3,2844 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

22,99 €

5 x 4,5982 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Greifweite 26.5 mm
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Schlüsseltyp 7 mm Dreikant-Schlüssel
Riegelausführung Quarter-Turn Latch
Grifftyp Für Vorhängeschloss geeigneter Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Inbegriffen Cam & Key Sold Separately
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns