Menü Suche

Flügelknopf Euroschlüssel (5333) 18.5 mm Druckgegossene Zinklegierung Schwarz

Dieser Vierteldrehverschluss mit Knebelbetätigung wurden entwickelt, um den Zugang zu Türen und Platten mit einer drehbaren Zunge (Sperrklinke) zu verriegeln und zu sichern. Der Drehriegel wird durch Einrasten des Rahmens auf der Rückseite gesichert. Er verfügt über eine gute Abdichtung durch eine Gummidichtung, und zwei Standard-Euroschlüssel bieten zusätzliche Sicherheit. Schwarz, hergestellt aus einer druckgegossenen Zinklegierung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20051587

Alte Essentra-Artikelnummer:

065200530E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 40,1489 €
50 + 21,4724 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

40,15 €

1 x 40,1489 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung und Schlüssel
Schlüsseltyp Euroschlüssel (5333)
Greifweite 18.5 mm
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Montagebohrung 20.2 mm
Knopfhöhe 20.0 mm
Montagelochbreite 22.2 mm
Hauptmaterial Druckgegossene Zinklegierung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns