Menü Suche

Flügelknopf Gleichschließend 16.0 mm Stahl Chrom

Dieser Vierteldrehverschluss mit Knebelbetätigung wurden entwickelt, um den Zugang zu Türen und Platten mit einer drehbaren Zunge (Sperrklinke) zu verriegeln und zu sichern. Der Drehriegel wird durch Einrasten des Rahmens auf der Rückseite gesichert. Die Verschlüsse verfügen über eine gute Abdichtung durch eine Gummidichtung, und zwei Standard-Euroschlüssel bieten zusätzliche Sicherheit. Schwarz, hergestellt aus Stahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20064037

Alte Essentra-Artikelnummer:

165120310

14 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 74 9,6628 €
75 + 6,902 €
Verpackungseinheit (VPE): 75

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

9,66 €

1 x 9,6628 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung und Schlüssel
Schlüsseltyp Gleichschließend
Greifweite 16.0 mm
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Stahl
Farbe Chrom
Oberfläche Verchromt
Zolltarifnummer 8301409000
Länge Montagebohrung 14.2 mm
Knopfhöhe 13.4 mm
Montagelochbreite 16.2 mm
Hauptmaterial Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns