Menü Suche

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Oberfläche Korpusmaterial Kaufen
7,4754 € - 14,7988 € 206 Auf Lager
13.5 mm
40.0 mm
7,4754 € - 14,7988 € 717 Auf Lager
13.5 mm
40.0 mm
38,8417 € - 54,3784 € 47 Auf Lager
18.5 mm
53,3117 € - 74,6364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
53,3117 € - 74,6364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
53,3117 € - 74,6364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
38,8417 € - 54,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
38,8417 € - 54,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
6,3561 € - 14,7988 € 362 Auf Lager
18.0 mm
40.0 mm
53,3117 € - 74,6364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
38,8417 € - 54,3784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
2,4402 € - 3,4163 € 53 Auf Lager
24.5 mm
40.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
2,9461 € - 4,1245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
30.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
1,6906 € - 2,3669 € 453 Auf Lager
18.5 mm
40.0 mm
Kein Finish
Polyamid
2,4402 € - 3,4163 € 190 Auf Lager
24.5 mm
40.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
1,6906 € - 2,3669 € 35 Auf Lager
18.5 mm
40.0 mm
Kein Finish
Polyamid
2,0174 € - 2,8243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
40.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
2,9461 € - 4,1245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
30.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
1,6907 € - 2,3669 € 967 Auf Lager
22.5 mm
40.0 mm
Kein Finish
Polyamid
4,0511 € - 5,6716 € 59 Auf Lager
24.5 mm
40.0 mm
Kein Finish
Polyamid
  • von 3
Vorreiber Flügelknopf 13.5 mm PA

497579

Preisbereich
14,7988 € - 7,4754 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Greifweite
    13.5 mm
  • Zungenmaterial
    PA
  • Farbe
    Black
  • Schlüsseltyp
    Drehverschluss-Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 13.5 mm PA

497581

Preisbereich
14,7988 € - 7,4754 €

Lagerbestände
717 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Greifweite
    13.5 mm
  • Zungenmaterial
    PA
  • Farbe
    Black
  • Schlüsseltyp
    Drehverschluss-Winkelschlüssel
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Edelstahl

2654030001E

Preisbereich
54,3784 € - 38,8417 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Edelstahl

2654047001E

Preisbereich
74,6364 € - 53,3117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm 316 Edelstahl

2654047002E

Preisbereich
74,6364 € - 53,3117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm 316 Edelstahl

2654030002E

Preisbereich
74,6364 € - 53,3117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Edelstahl

2654036001E

Preisbereich
54,3784 € - 38,8417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm 316 Edelstahl

2654036002E

Preisbereich
54,3784 € - 38,8417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 18.0 mm PA

497580

Preisbereich
14,7988 € - 6,3561 €

Lagerbestände
362 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Zungenmaterial
    PA
  • Farbe
    Black
  • Schlüsseltyp
    Drehverschluss-Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Edelstahl

2654034001E

Preisbereich
74,6364 € - 53,3117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm 316 Edelstahl

2654034002E

Preisbereich
54,3784 € - 38,8417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

0621134E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

3621130E

Preisbereich
4,1245 € - 2,9461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Polyamid

0622090E

Preisbereich
2,3669 € - 1,6906 €

Lagerbestände
453 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

0621234E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Polyamid

0622093E

Preisbereich
2,3669 € - 1,6906 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

0621136E

Preisbereich
2,8243 € - 2,0174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

3621238E

Preisbereich
4,1245 € - 2,9461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 22.5 mm Polyamid

0622092E

Preisbereich
2,3669 € - 1,6907 €

Lagerbestände
967 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    22.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Polyamid

0622091E

Preisbereich
5,6716 € - 4,0511 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

16247M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

0621230E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

3621247E

Preisbereich
3,8984 € - 2,7845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

0621130E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262147002E

Preisbereich
3,5021 € - 2,5015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

3621134E

Preisbereich
4,1245 € - 2,9461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

3621230E

Preisbereich
3,8094 € - 2,856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262136002E

Preisbereich
3,4276 € - 2,4483 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262134002E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262130002E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

16236M

Preisbereich
4,1672 € - 2,6789 €

Lagerbestände
4547 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

16238M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262138001E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262160002E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

0621160E

Preisbereich
3,4164 € - 2,4402 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

0621138E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262138002E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

262136001E

Preisbereich
3,5478 € - 2,5341 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

262147001E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262134001E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

3621136E

Preisbereich
4,1245 € - 2,9461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

3621234E

Preisbereich
4,1242 € - 2,9458 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

3621160E

Preisbereich
4,1245 € - 2,9461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262130001E

Preisbereich
4,1502 € - 2,9644 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

262160001E

Preisbereich
4,1502 € - 2,9644 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

3621147E

Preisbereich
3,8434 € - 2,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

3621138E

Preisbereich
4,0455 € - 2,8896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

0621236E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

0621238E

Preisbereich
3,228 € - 2,3057 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

3621236E

Preisbereich
3,1725 € - 2,2661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

0621260E

Preisbereich
3,4164 € - 2,4402 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

16260

Preisbereich
2,9484 € - 1,8954 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

0621147E

Preisbereich
3,4164 € - 2,4402 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

0621247E

Preisbereich
3,4164 € - 2,4402 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

16230M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

16234M

Preisbereich
4,4214 € - 3,1582 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt