Menü Suche

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Oberfläche Korpusmaterial Kaufen
2,4402 € - 3,4163 € 43 Auf Lager
18.5 mm
40.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
2,7845 € - 3,8984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
45.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
2,6789 € - 4,1672 € 4547 Auf Lager
26.5 mm
45.0 mm
Verchromt
3,6617 € - 6,2039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
45.0 mm
2,5193 € - 3,527 € 48 Auf Lager
14.5 mm
Verchromt
2,5193 € - 3,527 € 50 Auf Lager
8.5 mm
Verchromt
2,856 € - 3,8094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
45.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
3,8985 € - 5,5197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
45.0 mm
2,9461 € - 4,1245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
30.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
1,6907 € - 2,3669 € 967 Auf Lager
22.5 mm
40.0 mm
Kein Finish
Polyamid
4,0511 € - 5,6716 € 59 Auf Lager
24.5 mm
40.0 mm
Kein Finish
Polyamid
4,519 € - 6,2039 € 13 Auf Lager
18.0 mm
45.0 mm
2,4402 € - 3,4163 € 9 Auf Lager
26.5 mm
45.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
2,7452 € - 3,8434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
45.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
2,8896 € - 4,0455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
2,2661 € - 3,1725 € 80 Auf Lager
26.5 mm
45.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
2,9461 € - 4,1245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5 mm
45.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
2,5193 € - 3,527 € 130 Auf Lager
24.5 mm
Verchromt
2,4402 € - 3,4163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
45.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
2,4402 € - 3,4164 € 71 Auf Lager
28.5 mm
45.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
  • von 4
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

0621230E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

3621247E

Preisbereich
3,8984 € - 2,7845 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

16236M

Preisbereich
4,1672 € - 2,6789 €

Lagerbestände
4547 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 24.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

065120034E

Preisbereich
6,2039 € - 3,6617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    24.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262138001E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262160002E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

3621230E

Preisbereich
3,8094 € - 2,856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Nylon

065200034E

Preisbereich
5,5197 € - 3,8985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

3621238E

Preisbereich
4,1245 € - 2,9461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 22.5 mm Polyamid

0622092E

Preisbereich
2,3669 € - 1,6907 €

Lagerbestände
967 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    22.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Polyamid

0622091E

Preisbereich
5,6716 € - 4,0511 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

065110030E

Preisbereich
6,2039 € - 4,519 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    18.0 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

0621236E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

3621147E

Preisbereich
3,8434 € - 2,7452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

3621138E

Preisbereich
4,0455 € - 2,8896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

3621236E

Preisbereich
3,1725 € - 2,2661 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

3621160E

Preisbereich
4,1245 € - 2,9461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262134001E

Preisbereich
3,527 € - 2,5193 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

0621138E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

0621147E

Preisbereich
3,4164 € - 2,4402 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm