Menü Suche

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Oberfläche Korpusmaterial Kaufen
2,4402 € - 3,4164 € 277 Auf Lager
28.5 mm
45.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
2,9458 € - 4,1242 € 99 Auf Lager
24.5 mm
45.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
2,9644 € - 4,1502 € 105 Auf Lager
18.5 mm
Verchromt
2,9644 € - 4,1502 € 150 Auf Lager
8.5 mm
Verchromt
2,4402 € - 3,4164 € 46 Auf Lager
8.5 mm
45.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
3,1582 € - 4,4214 € 244 Auf Lager
24.5 mm
45.0 mm
Verchromt
3,6617 € - 6,2039 € 47 Auf Lager
24.5 mm
45.0 mm
3,668 € - 6,2039 € 1 Auf Lager
18.5 mm
45.0 mm
14,8264 € - 33,383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
45.0 mm
Verchromt
1,9676 € - 3,0607 € 195 Auf Lager
18.5 mm
45.0 mm
Verchromt
3,6617 € - 6,2039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
45.0 mm
3,6617 € - 6,2039 € 5 Auf Lager
8.5 mm
45.0 mm
4,5348 € - 6,2039 € 45 Auf Lager
8.5 mm
45.0 mm
2,4402 € - 3,4164 € 30 Auf Lager
8.5 mm
40.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
3,6681 € - 6,2039 € 43 Auf Lager
28.5 mm
45.0 mm
1,9676 € - 3,0607 € 50 Auf Lager
14.5 mm
45.0 mm
Verchromt
3,8695 € - 5,5197 € 211 Auf Lager
8.5 mm
45.0 mm
2,4402 € - 3,4163 € 8 Auf Lager
18.5 mm
40.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
2,5015 € - 3,5021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
Verchromt
2,9461 € - 4,1245 € 50 Auf Lager
24.5 mm
30.0 mm
Verchromt
Druckgegossene Zinklegierung
  • von 4
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Stahl

0621247E

Preisbereich
3,4164 € - 2,4402 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

3621234E

Preisbereich
4,1242 € - 2,9458 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262130001E

Preisbereich
4,1502 € - 2,9644 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

262160001E

Preisbereich
4,1502 € - 2,9644 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

0621160E

Preisbereich
3,4164 € - 2,4402 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

16234M

Preisbereich
4,4214 € - 3,1582 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

065110034E

Preisbereich
6,2039 € - 3,6617 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

065120030E

Preisbereich
6,2039 € - 3,668 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

065110036E

Preisbereich
33,383 € - 14,8264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

16230M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

065120036E

Preisbereich
6,2039 € - 3,6617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

065120060E

Preisbereich
6,2039 € - 3,6617 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

065110060E

Preisbereich
6,2039 € - 4,5348 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Stahl

0621260E

Preisbereich
3,4164 € - 2,4402 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

065120047E

Preisbereich
6,2039 € - 3,6681 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 14.5 mm Stahl

16238M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.0 mm
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 8.5 mm Nylon

065200060E

Preisbereich
5,5197 € - 3,8695 €

Lagerbestände
211 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Stahl

0621130E

Preisbereich
3,4163 € - 2,4402 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Greifweite
    18.5 mm
Vorreiber Flügelknopf 28.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

262147002E

Preisbereich
3,5021 € - 2,5015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verchromt
Vorreiber Flügelknopf 24.5 mm Stahl

3621134E

Preisbereich
4,1245 € - 2,9461 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Greifweite
    24.5 mm