Menü Suche

Vierteldreh-L-Griff 62.0 mm 11.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

Diese verstellbaren Kompressionsverschlüsse verfügen über ein L-Griff-Design. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sicherere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Dies bietet bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Ideal für Schaltschränke und Möbel. Hergestellt aus Zinkguss mit Chrom.
Artikelnr:

0111102002E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 11,8854 €
25 - 249 8,4895 €
250 + 7,7679 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

11,89 €

1 x 11,8854 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Riegelausführung Drehriegel
Schließungsart Verschiedenschließend
Schlüsseltyp Verschiedenschließend
Griffform L-Form
Montageart Geschraubt
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Oberfläche Verchromt
Material Druckgegossene Zinklegierung
Zolltarifnummer 8301409000
Inbegriffen Two keys supplied with each latch

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns