Menü Suche

Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 24.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

Diese verstellbaren Kompressionsverschlüsse verfügen über ein L-Griff-Design. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sicherere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Dies bietet bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Ideal für Schaltschränke und Möbel. Hergestellt aus Zinkguss mit Chrom.
Artikelnr:

111110534E

19 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 8,2796 €
25 + 5,914 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,28 €

1 x 8,2796 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Greifweite 24.5 mm
Grifflänge 24.5 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 111.0 mm
Riegelausführung Drehriegel
Verschlusstyp Verriegelung mittels Schlüssel
Schließungsart Gleichschließend
Schlüsseltyp Euroschlüssel (5333)
Griffform L-Form
Montageart Geschraubt
Befestigungsausrichtung Universal
Farbe Chrom
Oberfläche Verchromt
Material Druckgegossene Zinklegierung
Zolltarifnummer 8301300000
Inbegriffen No Includes

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns