Menü Suche

Vierteldreh-L-Griff 45.0 mm 28.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

Zylinder-Drehriegel mit Griff wird zur Sicherung von Türen, Schränken und anderen Gehäusen verwendet. Er verfügt über einen verschiedenschließenden L-Schloss-Greifer, der es ermöglicht, jeden Riegel unterschiedlich zu verschließen, wodurch die Fähigkeit jedes Schlüssels, einen bestimmten Riegel zu öffnen, eingeschränkt wird. Verchromt, aus Zinklegierung hergestellt
Artikelnr:

111110547E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 8,2796 €
25 + 5,914 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,28 €

1 x 8,2796 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Greifweite 28.5 mm
Grifflänge 28.5 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 111.0 mm
Riegelausführung Cam Latches
Verschlusstyp Gleichschließend
Schließungsart Gleichschließend
Schlüsseltyp Gleichschließend
Griffform L-Form
Montageart Geschraubt
Befestigungsausrichtung Universal
Farbe Chrom
Oberfläche Chrom
Material Druckgegossene Zinklegierung
Zolltarifnummer 7907000090
Inbegriffen Nothing Included

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns