Menü Suche

Riegel mit T-Griff 18.5 mm 122.0 mm Zamak Schwarz

Der Drehriegel mit Griff wird zur Sicherung von Türen und Schränken verwendet. Er verfügt über einen L-Griff mit einer Vierteldrehung, der einen Griff für eine einfache Bedienung bietet. Außerdem ermöglicht er einen leichten Zugang zu engen Räumen. Der Griff wird mit einer M5-Schraube am Schloss befestigt, Schlüssel werden nicht mitgeliefert. Schwarz aus Zamak hergestellt.
Artikelnr:

211121230E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 9,4496 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

9,45 €

1 x 9,4496 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Greifweite 18.5 mm
Grifflänge 18.5 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Zungenlänge 45.0 mm
Grifflänge 122.0 mm
Riegelausführung Drehriegel
Verschlusstyp Vierteldrehung
Griffform L-Form
Befestigungsausrichtung Universal
Farbe Black
Oberfläche Schwarz beschichtet
Material Zamak
Zolltarifnummer 8301409000
Inbegriffen No Includes

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns