Menü Suche

Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 24.5 mm PA

Artikelnr:

56020202834E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 2,2443 €
50 + 1,6031 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

2,24 €

1 x 2,2443 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Schlüsseltyp 8 mm Vierkant-Schlüssel
Befestigungsausrichtung Universal
Zungenlänge 45.0 mm
Greifweite 24.5 mm
Riegelmaterial PA
Zungenmaterial Stahl
Oberfläche Verzinkt
Zolltarifnummer 8301300000
Riegelausführung Drehriegel
Farbe Black

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns