Menü Suche

Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm PA

Artikelnr:

56020202890E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 1,9439 €
50 + 1,3885 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

1,94 €

1 x 1,9439 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Schlüsseltyp 8 mm Vierkant-Schlüssel
Befestigungsausrichtung Universal
Zungenlänge 45.0 mm
Greifweite 18.5 mm
Riegelmaterial PA
Zungenmaterial Nylon
Zolltarifnummer 8301300000
Riegelausführung Drehriegel
Farbe Black

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns