Menü Suche

Vierteldreh-T-Griff 18.5 mm Edelstahl

Zylinder-Drehriegel mit T-Griff-Design für sicheren Zugang zu Paneelen und Türen mit einem drehbaren Nocken (Sperrklinke). Die Nocke wird durch Einrasten in den Rahmen oder die Sperrklinke auf der Rückseite gesichert. Diese Verschlüsse sind standardmäßig mit Schlüsselverriegelungstechnologie ausgestattet. Ideal zur Leistungsoptimierung unter Vibrationsbedingungen.
Artikelnr:

110400030E

60 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 45,78 €
25 - 124 32,70 €
125 + 29,43 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

45,78 €

1 x 45,78 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Riegelmaterial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Farbe Natural
Riegelausführung Drehriegel
Verschlusstyp Nicht verriegelnd
Inbegriffen Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Befestigungsausrichtung Universal
Grifflänge 80.0 mm
Gehäusehöhe 18.5 mm
Zungenlänge 45.0 mm
Zolltarifnummer 7907000090
Preis/Stück inkl. MwSt 52.92 EUR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns