Menü Suche

Kompressionsverschluss 16.5 mm 13.7 mm Zinklegierung Schwarz

Artikelnr:

17011102E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 8,2162 €
25 + 5,8687 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,22 €

1 x 8,2162 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenmaterial Stahl
Oberfläche Verchromt
Riegelmaterial Zinklegierung
Grifflänge 55.0 mm
Länge Montagebohrung 16.5 mm
Montagelochbreite 13.7 mm
Gehäusehöhe 44.0 mm
Befestigungsausrichtung Universal
Griffbreite 16.0 mm
Zolltarifnummer 8301300000
Grifftyp Riegelgriff, Lift & Turn

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns