Menü Suche

Druck-Zug-Knopf 30.0 mm M6 PA

Der konkave Zugdrehknopf mit Stiel verfügt über einen Messing-Einsatz. Durch die obere Oberfläche mit einem Durchmesser von 25,0 mm | 0,984 Zoll eignet sich dieser Knauf für Zuganwendungen ebenso gut wie für Schubanwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10260982

Alte Essentra-Artikelnummer:

466360

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M6
Gesamthöhe 30.0 mm
Gewindelänge 16.0 mm
Farbe Black
Zolltarifnummer 3926300090
Knopfmaterial PA
Montageart Bolzen mit Gewinde

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns