Menü Suche

Druck-Zug-Rändelknöpfe

Auf Lager

Druck-Zug-Rändelknöpfe werden für den Hoch-Runter- oder Ein-Aus-Betrieb verwendet und sind mit einem festen Rändelgriff ausgeführt. Diese Rändelschraubenknöpfe sind mit Gewindebolzen, Gewindeeinsätzen und Durchgangsbohrungen erhältlich. Diese Kunststoffknöpfe sind eine einfache und kostengünstige Alternative zu Stahlknöpfen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Kaufen
0,4262 € - 0,663 € 6750 Auf Lager
15.9 mm
M5
0,3243 € - 0,5045 € 1000 Auf Lager
19.1 mm
M6
0,4261 € - 0,6628 € 20350 Auf Lager
12.7 mm
M4
0,3141 € - 0,4887 € 22950 Auf Lager
9.5 mm
M3
0,4966 € - 0,7725 € 1560 Auf Lager
25.4 mm
M8
Rändelknopf 0.625 in M5 Acetal Schwarz

10559000

Preisbereich
0,663 € - 0,4262 €

Lagerbestände
6750 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.7 mm
  • Nabenhöhe
    2 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.766 EUR
Rändelknopf 0.750 in M6 Acetal Schwarz

10559031

Preisbereich
0,5045 € - 0,3243 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    12.7 mm
  • Nabenhöhe
    3.6 mm
  • Knopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Knopfhöhe
    7.9 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5953 EUR
Rändelknopf 0.500 in M4 Acetal Schwarz

10558980

Preisbereich
0,6628 € - 0,4261 €

Lagerbestände
20350 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.4 mm
  • Nabenhöhe
    1.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.766 EUR
Rändelknopf 0.375 in M3 Acetal Schwarz

10558966

Preisbereich
0,4887 € - 0,3141 €

Lagerbestände
22950 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.1 mm
  • Nabenhöhe
    1.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Knopfhöhe
    5.8 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5648 EUR
Rändelknopf 1.000 in M8 Acetal Schwarz

10559086

Preisbereich
0,7725 € - 0,4966 €

Lagerbestände
1560 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15 mm
  • Nabenhöhe
    3.6 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    10.4 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.8928 EUR