Menü Suche

Kabelbinderhalter Schraube 5.1 mm PA Natur

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10122051

Alte Essentra-Artikelnummer:

116000600002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,1985 €
500 - 999 0,1395 €
1000 + 0,0999 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

19,85 €

100 x 0,1985 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Schraube
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.3 mm
Gesamthöhe 8.0 mm
Gesamtlänge 17.0 mm
Gesamtbreite 12.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns